NR
Borracha natural
A NR é obtida ainda hoje em grande parte como látex natural da seringueira. No entanto, uma proporção crescente da demanda industrial agora também é produzida sinteticamente por meio de processos petroquímicos.
A borracha natural tem resistência e elasticidade relativamente altas. Devido à sua flexibilidade, mesmo em baixas temperaturas, ela é frequentemente usada para montagens de motores e elementos de mola de borracha-metal.
| Designação curta | NR |
| Nomes comerciais | - |
| Nome químico | Borracha natural |
| Propriedades mecânicas | |
Faixa de dureza [shore A/D] | 30-90 |
| Resistência ao desgaste | nível bom |
| Resistência à tração [Mpa] | 10-30 |
| Propriedades físicas | |
| Densidade [g/cm³] | 1,35 |
| Temperaturas de serviço | |
| Faixa de temperatura de curto prazo [°C] | -50 - 100 |
| Faixa de temperatura contínua [°C] | -30 - 80 |
| Outras propriedades | |
| Comportamento de queima de acordo com a UL 94 | queima |
| Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada] | |
| Graxas minerais, óleos | - |
| Gasolina | -- |
| Ácidos fracos/fortes | -/-- |
| Soluções alcalinas fracas/fortes | +/o |
| Percloroetileno | -- |
| Tricloroetileno | -- |
| Acetona | o |
| Álcoois | ++ |
| Líquido de frenagem | ++ |
| Resistência à hidrólise (água quente) | + |
| Condições climáticas/Raios UV | + |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.